access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Sécurisation d’accès sur des systèmes de convoyage multivoies

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous. 
Les systèmes de convoyage multivoies s’étendent souvent sur de longues distances. Les concepts de sécurité usuels exigent alors beaucoup d’efforts pour sécuriser l’accès à la zone dangereuse. L’absence de concepts de sécurité économiques mène dans la pratique à des compromis exigeant, de la part du personnel opérateur, une grande responsabilité individuelle et une grande discipline. Des failles en matière de techniques de sécurité peuvent survenir en particulier pendant l’évacuation du matériau, par exemple sur le côté près de la piste active. Il serait alors techniquement possible pour le personnel de l’entreprise d’accéder à la zone dangereuse pendant le processus de transport. Si des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en place en plus, celles-ci contribuent souvent à réduire davantage l’utilisation de l’installation.

Notre solution de sécurité pour les systèmes de convoyage multivoies est spécialement optimisée pour ces cas d’application. Avec des frais d’installation réduits, ce concept de sécurité innovant garantit une sécurité sans faille et un haut niveau d’utilisation de l’installation.

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Exigence :

Notre solution de sécurité pour les systèmes de convoyage multivoies est spécialement optimisée pour ces cas d’application. Avec des frais d’installation réduits, ce concept de sécurité innovant garantit une sécurité sans faille et un haut niveau d’utilisation de l’installation.

Solution :

La sécurisation d’accès est réalisée au moyen de deux scanners laser de sécurité disposés à la verticale. La commande de l’installation envoie au système de sécurité l’information de la voie sur laquelle la palette sera déchargée et ajuste le champ de protection en conséquence pour le passage de la palette. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.

Principe de fonctionnement :

Deux scanners laser de sécurité forment un champ de protection vertical qui est installé devant la zone dangereuse du système de convoyage. Pour la piste sur laquelle le matériau doit sortir, un signal de validation est envoyé par l’API juste avant d’atteindre le champ de protection. La solution de sécurité libère alors pour la piste souhaitée, dans le champ de protection, une fenêtre de taille prédéfinie à travers laquelle le matériau peut être acheminé sans interruption. Toutes les autres voies restent sécurisées par le champ de protection. Une fois que le matériau a passé la fenêtre ouverte du champ de protection, ce dernier est remis dans son état initial.

Vos avantages

  • Surveillance permanente de l’ensemble de la zone de transfert jusqu’à 10 voies et largeur jusqu’à 9 m
  • Sécurité sans faille pendant le cycle de transport
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Protection optimale contre les manipulations
  • Aucun capteur de déclenchement nécessaire en plus
  • Facilement adaptable

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

 

Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400

Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400

Programme de sécurité Leuze

PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061

Sortie de sécurité à 2 canaux

Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)
Application reference - Multi-track transport systems
Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies