Sécurisation des zones de chargement sur les machines d’impression et de transformation de papier
De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
Les machines à imprimer, par exemple pour l’impression offset, sont souvent constituées de groupes d’impression séparés par couleur. Pour la mise en place manuelle des plaques ou blanchets d’imprimerie, les groupes d’impression disposés en ligne sont éloignés l’un de l’autre. Le processus manuel de préparation et de réglage s’effectue directement au niveau de la zone de chargement des rouleaux et exige une attention maximale de la part des opérateurs. Malgré l’utilisation de la machine en fonctionnement pas à pas, des accidents se produisent régulièrement en raison de blessures/écrasements aux doigts et aux mains
Notre solution de sécurité pour une sécurisation complémentaire des zones de chargement sur les machines à imprimer est destinée spécialement à ces cas d’application. Avec des frais d’installation réduits, elle détecte les doigts et les mains des opérateurs au niveau des zones de chargement. Cela permet de réduire le danger inhérent au principe et d’augmenter considérablement la sécurité des opérateurs.

Exigence :
En mode d’ajustage, les plaques et blanchets d’imprimerie doivent être mis en place manuellement. Les rouleaux sont commandés par l’opérateur en mode pas à pas, par exemple à l’aide d’une pédale. En plus du mode de fonctionnement choisi, la zone de chargement doit être sécurisée contre l’accès des doigts/mains.
Solution :
Un barrage immatériel raccordé à un système de sécurité est installé immédiatement en amont de la zone de chargement (point dangereux). Si le barrage immatériel détecte un doigt ou une main qui s’approche du point dangereux, le mouvement dangereux est arrêté de manière fiable par le système de sécurité. Le processus de travail initial est conservé.
Principe de fonctionnement :
La fonction de sécurité est active pendant le fonctionnement pas à pas. Le faisceau lumineux horizontal de la barrière immatériel est placé en amont des rouleaux de sorte que la préparation et le réglage de la machine soient possibles, mais qu’un rapprochement trop important du doigt et de la main du point dangereux provoque une interruption du faisceau lumineux. Immédiatement après l’interruption du faisceau lumineux, le système de sécurité arrête le mouvement dangereux. Dès que le faisceau lumineux est à nouveau libre, le mouvement peut être poursuivi en fonctionnement pas à pas.
Vos avantages
- Gagnez du temps et de l’argent grâce à nos solutions de sécurité pré-développées et
optimisées en termes de processus - Une surveillance sûre de la zone de chargement des machines à imprimer permet
d’éviter les risques lors de la mise en place - Sécurité sans faille pendant le processus de mise en place
- Fiabilité et disponibilité élevées
- Facilement adaptable

Composants et paramètres de sécurité
Capteur : barrage photoélectrique série 3C | |
Unité d’évaluation : Relais de sécurité MSI-TR1B | |
PL c selon ISO 13849-1, SILCL 1 selon CEI 62061 | |
Sortie de sécurité à 2 canaux |