Area_guarding_at_transverse_transfer_car_1400x400

Sécurisation de zone pour les chariots de transfert transversal

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.

Dans les entrepôts à haut rayonnage, les chariots de transfert transversal transportent les marchandises entre les emplacements des rayonnages et les points d’entrée et de sortie. Il convient d’empêcher l’accès à cette zone dangereuse. C’est pourquoi les allées sont généralement séparées des postes de travail et de la zone de circulation par des grillages. La norme remaniée EN 619 (Équipements et systèmes de manutention continue – Prescriptions de sécurité pour les équipements de manutention mécanique des charges isolées) définit les mesures nécessaires pour que l’accès à la zone dangereuse soit considéré comme « empêché ». Outre les mesures purement mécaniques, il est possible d’utiliser à cet effet des équipements de protection électro-sensibles qui déclenchent un arrêt du mouvement. Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de l’installation et des marchandises transportables. Notre solution de sécurité est basée sur les exigences de la norme EN 619 remaniée. Elle améliore le niveau de sécurité dans toute la zone de déplacement du chariot de transfert transversal et également pendant les éventuelles activités de maintenance. Le système fonctionne de manière autonome et peut être intégré facilement. En même temps, toutes les possibilités d’optimisation de la productivité de l’installation sont conservées, car toute la longueur de l’allée peut être utilisée et la vitesse du chariot n’est pas limitée.

APIC_IL_SafetySolution_transfer_shuttle_wl_orig_700x500px

Exigence :

La trajectoire du chariot de transfert transversal doit être surveillée pour détecter la présence de personnes. On utilise pour cela des scanners laser de sécurité. Pour une utilisation optimale de l’espace complet, le chariot doit pouvoir se déplacer jusqu’à proximité des murs. Pour ce faire, le champ de protection du scanner laser de sécurité doit être réduit progressivement à l’approche des murs.

Solution :

Un système de sécurisation de la zone avec un scanner laser de sécurité est installé sur le chariot de transfert transversal pour chacun des deux sens de déplacement. Le système de fonctionnement autonome détecte qu’il approche des murs et diminue automatiquement le champ de protection du scanner laser de sécurité.

Principe de fonctionnement :

Un système de sécurité avec scanner laser de sécurité est installé sur le chariot suivant le sens de déplacement. Celui-ci sécurise la zone située devant le chariot dans l’allée des rayonnages. Le scanner détecte la présence de personnes et d’objets et peut ainsi déclencher un arrêt sûr. De plus, il détecte l’approche de la fin de l’allée. La commande utilise cette information pour adapter le champ de protection : en cas de rapprochement, le champ de protection diminue, et en cas d’éloignement, il s’agrandit à nouveau. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité et n’influence pas la vitesse du chariot de transfert.

Vos avantages

  • Amélioration du concept de sécurité dans toute la zone de déplacement du chariot, tout en maintenant les mêmes performances élevées du système
  • Intégration facile : les systèmes fonctionnent de manière autonome, ils n’ont besoin d’aucun signal en provenance du chariot
  • La sortie de sécurité à deux canaux permet d’intégrer facilement les systèmes dans le circuit de sécurité et de les équiper ultérieurement.
  • Également pour le fonctionnement de deux chariots dans une allée
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

Système de sécurisation de la zone dans chaque sens de déplacement

  Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

Sécurisation de zone pour les chariots de transfert transversal
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)