Sécurisation d’accès dans la zone de transfert de la luge à pousser

Exigence :
Les interfaces des convoyeurs d’entrée/sortie dans les zones de transfert de la luge doivent être sécurisées contre l’accès des personnes. Le système de sécurité doit permettre le transport de différents types de carrosserie. Il doit également détecter les personnes qui marchent le long de la bande.
Solution :
Deux scanners laser de sécurité alignés verticalement garantissent l’accès à la zone dangereuse grâce à leur champ de protection. Le système de sécurité reçoit des informations de la commande de l’installation concernant le type de carrosserie qui sera transporté par la suite et adapte le champ de protection en conséquence. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.
Principe de fonctionnement :
Deux scanners laser de sécurité forment un champ de protection vertical devant la zone dangereuse. Avant que la luge à pousser qui a été chargée n’entre dans la zone dangereuse, le système de sécurité reçoit des informations sur la fenêtre du champ de protection qui doit être ouverte. Cela signifie que la luge chargée peut être transportée sans interruption. L’accès, à côté de la luge chargée, reste sécurisé. Une fois que la luge chargée a passé la fenêtre ouverte du champ de protection, ce dernier revient à son état initial et la fenêtre est fermée. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.
Vos avantages
- Surveillance permanente de l’ensemble de la zone d’accès
- Sécurité sans faille pendant le cycle de transport
- Fiabilité et disponibilité élevées
- Faible encombrement et faibles coûts d’entretien
- Protection optimale contre les manipulations, pas de possibilité de contourner même inconsciemment le dispositif de protection
- Facilement adaptable

Composants et paramètres de sécurité
Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400 | |
Système de commande : Contrôleur de sécurité MSI 400 ou Siemens SIMATIC S7 |
|
Programme de sécurité Leuze | |
PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 | |
Sortie de sécurité à 2 canaux |