Sécurisation d’accès au magasin de palettes – avec redémarrage automatique

Exigence :
La sécurisation de l’accès au magasin de palettes doit empêcher l’accès de personnes tout en permettant l’amenée de palettes par un chariot élévateur. Dès que le chariot élévateur a quitté la zone de transfert, le redémarrage doit se faire automatiquement afin de minimiser l’interruption du processus.
Solution :
La zone d’accès est protégée par une barrière immatérielle de sécurité. En outre, des boucles magnétiques sont installées dans le sol dans les zones devant et derrière le capteur de sécurité. Ainsi, le système de sécurité peut faire la distinction entre le chariot élévateur et l’intrusion des personnes.
Principe de fonctionnement :
Lorsque la barrière immatérielle de sécurité se déclenche, le processus de travail du magasin de palettes est interrompu - que ce soit une personne ou un chariot élévateur qui ait interrompu le champ de protection. Si toutefois la présence d’un chariot élévateur est détectée par les boucles magnétiques installées dans le sol et si le chariot élévateur exécute correctement la séquence de processus spécifiée, le système de sécurité déclenche le redémarrage automatique du processus.
Vos avantages
- Utilisation optimale des installations grâce à un redémarrage automatique de la machine sans intervention manuelle de l’opérateur
- Fiabilité et disponibilité élevées
- Faibles coûts d’entretien
- Protection optimale contre les manipulations
- Intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure

Composants et paramètres de sécurité
Capteur de sécurité : barrière immatérielle de sécurité MLC 500, avec des colonnes pour la fixation au sol |
|
Jeu de boucles magnétiques avec unité d’évaluation | |
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400 | |
Programme de sécurité Leuze | |
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 | |
Sortie de sécurité à 2 canaux |