Sécurisation d’accès à une station de transfert de matériau

Exigence :
Solution :
L’entrée et la sortie de la zone de chargement de la ligne de convoyage sont sécurisées au moyen de barrages immatériels multifaisceaux de sécurité. La zone située entre les barrages immatériels est surveillée par des capteurs radar de sécurité pour détecter la présence de personnes.
Principe de fonctionnement :
Après l’interruption et la réactivation du capteur de sécurité du côté entrée, la zone du sas est contrôlée. Des capteurs radar surveillent cette zone pour détecter la présence de personnes. Ce n’est que si aucune personne n’a été détectée dans la zone du sas que le système libère le capteur de sécurité du côté sortie et que la marchandise transportée peut être acheminée dans la cellule. La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système. Le système fournit les signaux de validation nécessaires à la mise en œuvre des processus de chargement automatisés.
Vos avantages
- Utilisation plus élevée de l’installation grâce à un fonctionnement ininterrompu de la zone robotisée, même pendant le processus de chargement
- Alimentation de marchandises de toutes formes et tailles grâce à un concept de sécurité optimisé
- Fiable et sûr, même dans des conditions difficiles, par exemple lorsque les palettes sont incomplètement chargées ou vides
- Prend en charge le démarrage automatique de la ligne de convoyage pour une efficacité et une sécurité accrues
- Aucune action de la part de l’opérateur n’est nécessaire
- Aucune inspection visuelle de la zone dangereuse n’est nécessaire

Composants et paramètres de sécurité
Capteur de sécurité : barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, capteurs radar de sécurité LBK avec contrôleur |
|
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400 |
|
Programme de sécurité Leuze | |
PL e selon EN ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061 |
|
Sortie de sécurité à 2 canaux, 2 sorties de signalisation |