APIC_AT_IL_Safety-Solution_Bi-directional-AGV-lock_wl_1400x400_V2

Sas AGV bidirectionnel pour la sécurisation des accès

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
Les installations de production hautement automatisées et à la chaîne nécessitent souvent un flux de matériel flexible entre les différentes cellules de production. Les systèmes de transport sans conducteur (AGV) se chargent alors du transport de matériel. En cas de transition entre la zone de circulation et la cellule, les AGV doivent pouvoir entrer et sortir de manière fiable.
L’accès à la cellule doit également être sécurisé. Pour le concept de sécurité, il est nécessaire d’adopter une approche globale pour toutes les étapes de processus, par exemple lorsque la taille et la forme du chargement changent en raison de l’avancement continu du processus de production , et l’AGV doit également s’arrêter lors de la transition entre la zone de circulation et la zone de danger, ce qui est déclenché par les dispositifs de protection embarqués.
Notre solution de sécurité répond précisément à ces exigences : en tant que sas bidirectionnel pour AGV, elle sécurise sans faille l’accès à la zone de danger. Les trajectoires des AGV ne sont pas limitées et les coûts supplémentaires liés à la commande de protecteurs mobiles ou de barrières de protection fixes sont ainsi supprimés.
APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl

Exigence :

La vaste zone de danger doit être protégée pour que personne ne puisse y accéder. En même temps, les AGV transportant différents chargements doivent pouvoir entrer dans la zone de danger et en sortir. La trajectoire de l’AGV à l’intérieur de la cellule de production ne doit pas être limitée par la sécurisation d’accès.

Solution :

Un sas de sécurité est limité sur trois côtés par des capteurs photoélectriques de sécurité. Ainsi, la trajectoire de l’AGV en direction de la zone de danger peut être choisie librement. Des capteurs radar de sécurité contrôlent la présence de personnes à l’intérieur du sas. Après la validation correspondante, l’AGV peut poursuivre son trajet.

Principe de fonctionnement :

Après l’interruption et la réactivation du barrage immatériel multifaisceaux de sécurité du côté de l’accès, des capteurs radar surveillent la présence de personnes dans la zone du sas. Ce n’est que si aucune personne n’a été détectée dans la zone du sas que l’autorisation est donnée à l’AGV de poursuivre son trajet (entrée) ou de se tenir à nouveau prêt pour le prochain AGV (sortie). La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système et permet également un arrêt temporaire dans les champs de protection. Des signaux de validation sont d’ailleurs disponibles pour les séquences de mouvements automatisées.

Vos avantages

  • Sécurité sans faille pendant tout le cycle sans restriction lors du transport de pièces (pour des chargements de toutes formes et tailles)
  • Utilisation optimale de l’installation grâce à un fonctionnement ininterrompu, même pendant le processus d’entrée et sortie de l’AGV
  • Conception libre de la trajectoire de l’AGV en direction de la zone de danger étant donné qu’aucune clôture n’est nécessaire
  • Aucune action de l’opérateur ou contrôle visuel de la zone du sas n’est nécessaire
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500
, scanner laser de sécurité RSL 400,
système radar de sécurité LBK
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL e selon EN ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

Bidirectional AGV lock for access guarding
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)