Safety Solutions

Simple. Sûr. Productif.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

De l’évaluation des risques à la validation : avec nos Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la loi, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.

Vos avantages

  • Simple pour vous : Nous transformons vos besoins conceptuels en solutions sur mesure
  • Flux de production efficace et sécurité sans faille - même là où les concepts classiques atteignent leurs limites
  • Toutes les solutions de sécurité sont certifiées CE et conformes aux normes. Vous bénéficiez ainsi d’une sécurité juridique.
  • Nos équipes d’experts certifiés en sécurité vous accompagnent tout au long du projet et assurent une mise en œuvre professionnelle.
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Solutions complètes pour vos installations

Nos solutions sont basées sur des concepts de sécurité innovants, adaptés individuellement à la configuration de votre système. Nos équipes de spécialistes vous accompagnent dans les projets depuis l’évaluation des risques jusqu’à la réception technique de sécurité. Elles s’assurent que nos solutions répondent à vos exigences et veillent au bon déroulement de votre projet.

Concept et design

La conception et le design des solutions de sécurité sont entièrement réalisés par notre centre d’ingénierie de solutions. Cela comprend :

  • Recherche de directives et de normes
  • Création du concept de sécurité et de l’architecture système
  • Développement du logiciel et validation
  • Documentation complète, incluant la déclaration de conformité CE

Composants logiciels et matériels

Nos solutions de sécurité comprennent tous les composants logiciels et matériels nécessaires à l’intégration dans votre installation :

  • Capteurs de sécurité
  • Contrôleur de sécurité
  • Programme de sécurité Leuze
  • Armoire de commande compacte, si nécessaire
  • Câblage

Services individuels pour votre projet

Chaque solution de sécurité est adaptée individuellement à votre installation et nous en assurons le suivi tout au long du projet jusqu’à la livraison :

  • Évaluation des risques (si besoin)
  • Prestations d’ingénierie avec configuration et paramétrage selon les exigences du projet
  • Assistance pour la mise en service
  • Validation de la fonction de sécurité
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

Le chemin vers votre solution

1. Identification des besoins
  • Vérifier la disposition et les zones dangereuses, clarifier les processus
  • Contrôler l’évaluation des risques
  • Définir les objectifs de protection
  • Préciser les délais
 
2. Sélection du concept de sécurité
  • Évaluation des exigences par nos experts en sécurité
  • Choix du concept de sécurité adapté et des composants nécessaires
 
3. Configuration et paramétrage
  • Analyse de l’application et configuration du système de sécurité
  • Programmation et paramétrage selon les exigences du projet
  • Documentation spécifique au projet
 
4. Installation et mise en service
  • Mise à disposition des instructions de montage et d’installation
  • Si besoin, montage et installation des composants du système
  • Assistance lors de la mise en service et de l’intégration à la commande
 
5. Contrôle de sécurité et acceptation
  • Validation de la fonction de sécurité
  • Première inspection des dispositifs de sécurité
  • Rédaction de la documentation d’acceptation

 

Profitez de notre expérience

Les idées innovantes naissent de l’expérience et du savoir-faire. Depuis plus de 35 ans, grâce à notre large gamme de produits, nous participons aux applications de sécurité dans divers domaines. Nos experts en sécurité ont une connaissance approfondie des normes et standards actuels et de la mise en œuvre des concepts de sécurité. Nous développons donc des solutions de sécurité efficaces pour une utilisation dans des environnements automatisés.

  • Réseau mondial d’experts certifiés pour la création de concepts de sécurité et la validation des solutions sur site
  • Centre interne d’ingénierie des solutions
  • Développement et design selon le modèle V conformément à EN ISO 13849-1
  • Vaste choix de produits de sécurité

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Sécurisation de zone pour les chariots de transfert transversal
Sécurisation de l’accès aux magasins de palettes - avec redémarrage automatique
Surveillance de l'accès à une station de transfert de matériau
Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies
Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format
Sécurisation des stations de transfert robot / AGV
Sécurisation de zone de véhicules de manœuvre linéaires
Sécurisation d'accès multipostes pour chariot élévateur dans la logistique
Sécurisation des zones de chargement des machines d'impression et de traitement du papier