Système de positionnement sécurisé par code à barres

Avec le FBPS 600i, premier système de positionnement sécurisé par code à barres au monde, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L’appareil est raccordé à une unité d’évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI et il convient aux applications jusqu’au niveau de performance PL e. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité et réduit les exigences en matière d’espace et d’installation.
FBPS_1400x400

Système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i

Pour la saisie de position sûre avec un appareil jusqu'à PL e

Avec le FBPS 600i, premier système de positionnement sécurisé par code à barres au monde, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI et il convient aux applications jusqu'au niveau de performance PL e. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité de l'installation et réduit les efforts nécessaires à la mise en route et à la maintenance.



Vos avantages

  • Saisie de position sûre avec un seul appareil jusqu'à PL e
  • Mise en œuvre particulièrement simple des fonctions de sécurité
  • Encombrement faible et frais d'installation réduits
  • Temps de réaction aux défauts court de 10 ms pour l'utilisation sur des transtockeurs rapides
  • Bande à codes à barres extrêmement robuste, résistante aux contraintes mécaniques et aux UV
  • Grande plage de fonctionnement de 50 à 170 mm et concept de fixation bien pensé pour un montage et une intégration faciles

Points forts

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Saisie de position sûre avec un seul appareil jusqu'à PL e

Avec le FBPS 600i, un seul capteur est nécessaire pour la saisie de position sûre. L'appareil est raccordé à une unité d'évaluation de sécurité, par exemple un convertisseur de fréquence, par le biais de deux interfaces SSI. En outre, les appareils satisfont déjà aux exigences PL e / SIL 3. Cela facilite particulièrement la mise en œuvre des fonctions de sécurité de l'installation et réduit les efforts nécessaires à la mise en route et à la maintenance.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Idéal en cas de mouvements rapides

Les FBPS 600i sont particulièrement adaptés à la saisie de position lors de mouvements rapides, par exemple sur les transtockeurs. Pour cela, les FBPS 600i disposent d'un temps de réaction aux défauts très court de seulement 10 ms. Cela permet d'optimiser les courbes de vitesse et les performances de disponibilité de l'installation.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Fonctionnement fiable

Le FBPS 600i fonctionne de manière particulièrement fiable. À chaque balayage, plusieurs codes sont lus et interprétés par le logiciel pour déterminer des valeurs de position très précises. Grâce à la trajectoire oblique du faisceau de balayage et au mouvement de l'appareil, chaque code est balayé à différents endroits. Ceci permet d'éviter les erreurs de lecture dues à des saletés ou des dommages ponctuels.

La bande à codes à barres est particulièrement optimisée pour une utilisation industrielle. La bande plastique autocollante résiste aux UV, elle est extrêmement robuste et résistante aux contraintes mécaniques. Les valeurs de position sont également imprimées avec des chiffres pour une lecture facile et une simplicité d'utilisation.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montage toujours rapide et adapté

Le système de fixation bien pensé avec concept de remplacement rapide permet aussi un montage simple du FBPS 600i. Les appareils sont solidement fixés sur le support de serrage à l’aide d’une vis facilement accessible. Cela permet de gagner du temps lors du montage et de remplacer les appareils rapidement en cas de maintenance. De plus, les FBPS 600i peuvent être intégrés facilement dans l'installation grâce à une large plage de fonctionnement qui s’étend de 50 à 170 mm.

Application

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Saisie de position sûre sur les transtockeurs

Condition :
Une évaluation des risques a permis de déterminer les dangers existants de l'installation et le niveau de performance requis PLr. La norme EN 528 (Transtockeurs – Prescriptions de sécurité) fait partie des normes pertinentes dans ce cas. Une saisie de position sûre est nécessaire pour les contrôles fiables de la position et de la vitesse, par exemple pendant l'entretien ou dans le cas de cabines habitées.

Solution :
Le système de positionnement sécurisé par code à barres FBPS 600i offre la saisie de position sûre avec un seul appareil. Il satisfait aux exigences de PL e / SIL 3, ce qui rend la mise en œuvre des fonctions de sécurité particulièrement facile.  

Propriétés techniques

FBPS 600i
  Sécurité Sécurité PL e, SIL 3, catégorie 4
(EN ISO 13849-1 et CEI 61508)
Temps de réaction aux défauts 10 ms … 400 ms (réglable)
Connexion  2 interfaces SSI, 2 connecteurs M12
Alimentation en tension : connecteur M12
Configuration et diagnostic : mini-USB
Reproductibilité +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distance de lecture 50 ... 170 mm
Indice de protection IP 65
Plage de température -5 ... +60 °C
avec chauffage : -35 ... +60°C
Dimensions, L x H x P Connexions sur le côté : 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Connexions en bas : 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Écran (en option) Affichage des informations d'état et de position
Signal d'état de qualité de lecture Pour une détection précoce de l'encrassement
Bande à codes à barres
  Particularité  Bande de plastique extrêmement robuste, résistant aux UV, autocollante avec colle acrylique,
valeurs de position imprimées en texte clair
Bandes à codes à barres standard Hauteur : 25 mm, 47 mm
Longueur : jusqu'à 200 m
Bandes à codes à barres configurables Hauteur : 20 mm à 140 mm
Valeur de début et de fin sélectionnable
dans une plage de 0 à 10 000 m
Quadrillage de code à barres 30 mm

 

Accès direct à la sélection d’articles - FBPS 600i

Téléchargements

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Sécurisation de zone pour les chariots de transfert transversal
Safety - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~7 Mo)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Sécurisation de l’accès aux magasins de palettes - avec redémarrage automatique
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)
Surveillance de l'accès à une station de transfert de matériau
Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Scanner laser de sécurité - Information produit (PDF, ~3 Mo)
Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format
Capteurs optiques de sécurité pour la sécurisation des postes dangereux et des accès - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~ 3 Mo)
ELC 100 - Barrières immatérielles de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Sécurisation des stations de transfert robot / AGV
MLC 530 SPG - Barrières immatérielles de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Sécurisation de zone de véhicules de manœuvre linéaires
Sécurisation d'accès multipostes pour chariot élévateur dans la logistique
Sécurisation des zones de chargement des machines d'impression et de traitement du papier
LBK - Système radar de sécurité - Brochure (PDF, ~1 Mo)
Interrupteurs, interverrouillages, détecteurs de proximité et appareils de commande de sécurité - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~3 Mo)
MSI - Contrôleurs de sécurité et relais de sécurité - Information produit (PDF, ~4 Mo)
MSI - Relais de sécurité - Sélecteur (PDF, ~2 Mo)
MSI 400 - Contrôleurs de sécurité - Information produit (PDF, ~1 Mo)
Services liés à la sécurité des machines - Prestations et support relatifs à la sécurité des machines (PDF, ~3 Mo)