Interrupteurs avec organe de commande séparé
Grâce à leur boîtier robuste et leurs diverses possibilités d’installation, les interrupteurs de sécurité avec organe de commande séparé des séries S20 et S200 permettent une utilisation universelle. Ils disposent de cinq directions d’approche différentes pour l’organe de commande. Le trou évasé permet de centrer l’organe de commande et ainsi d’augmenter la fiabilité en fonctionnement. Différentes attributions des contacts, un raccordement par câble ou connecteur et de nombreux organes de commande vous permettront de trouver la solution adaptée à votre application.
Aperçu
Vos avantages
Produit phare
Propriétés techniques
Liste d'articles

Vos avantages
- Solutions économiques : pour la surveillance des portes et clapets
- Intégration facile au circuit de sécurité : tous les appareils peuvent être facilement intégrés à un circuit de sécurité grâce aux contacts à ouverture forcée
- Adaptation simple à différentes conditions d’installation : grâce aux 5 directions d’approche de l’organe de commande
- Prévention des arrêts indésirables des machines : grâce au jeu important de l'organe de commande dans sa tête
Points forts

Le grand choix d’organes de commande permet de toujours trouver l’option de montage adaptée à votre machine ou à votre installation. Pour tous les organes de commande, les interrupteurs disposent d’un jeu important de jusqu’à 4,5 mm dans la tête de l'organe de commande. De ce fait, de petits mouvements des dispositifs de protection ne provoquent pas d’arrêts indésirables des machines.
Propriétés techniques
S20 / S200 | ||
Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 2 selon EN ISO 14119 | ||
S20 : boîtier technopolymère, indice de protection IP 67 ; S200 : boîtier métallique, indice de protection IP 67 | ||
Organe de commande avec languette mécanique et codage faible selon EN ISO 14119 | ||
Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | ||
Montage aisé grâce à la conception standard | ||
La tête peut être réglée par pas de 90 degrés. Ainsi, avec en plus l’introduction par le haut, les organes de commande disposent de 5 directions d’approche. | ||
Jusqu'à 8 organes de commande différents | ||
Contacts en argent de qualité pour une longue durée de vie |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 14 produits trouvés
S20-P0C1-M20-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
50149761
- Série: S20
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P1C1-M20-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000101
- Série: S20
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P1C3-M20-LH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000102
- Série: S20
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S20-P3C1-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
50150001
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P3C1-M20-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000100
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P4C1-M12-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000106
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Connexion: Connecteur rond
S20-P4C1-M20-FH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000103
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P4C1-M20-FH30
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000105
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S20-P4C3-M20-LH
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000104
- Série: S20
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S200-M1C1-M20
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000201
- Série: S200
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S200-M3C1-M20
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000200
- Série: S200
- Attribution des contacts: 2NF
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S200-M4C1-M12
Interrupteur de sécurité
Numéro d’article :
63000203
- Série: S200
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Connexion: Connecteur rond
Données d'article du : 10/04/2025