RD800
Des mesures d’installation spéciales empêchant toute fausse manœuvre ne sont pas nécessaires. Les RD 800 atteignent déjà le niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1 avec un seul appareil. Avec les sorties OSSD, ils sont par ailleurs faciles à intégrer dans le circuit de sécurité.

Les transpondeurs de sécurité RD800 avec organe de commande à codage RFID offrent une protection optimale contre la manipulation. Des mesures d'installation spéciales empêchant toute fausse manœuvre ne sont pas nécessaires. Les RD800 atteignent déjà le niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1 avec un seul appareil. Avec les sorties OSSD, ils sont par ailleurs faciles à intégrer dans le circuit de sécurité.
Vos avantages
- Fonctionnement sans usure et longue durée de vie : même pour les cycles d'utilisation fréquents
- Protection optimale contre les manipulations : les organes de commande à codage RFID offrent une protection optimale contre la manipulation. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires
- Niveau de performance PL e : un seul appareil suffit pour atteindre le niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
- Zone de fonctionnement plus large dans diverses directions :
- pour une flexibilité maximale pendant le montage
- pour la prise en charge d’applications de grandes tolérances
- pour un fonctionnement fiable garanti, même si des propriétés mécaniques changent au cours du temps
Points forts

LED pour des informations d’état et un diagnostic rapides
Les LED intégrées facilitent la lecture de l’état du capteur. Elles permettent donc de savoir rapidement si l'appareil est actif et si la porte est ouverte, et de déterminer où la chaîne de sécurité est interrompue. Les informations internes de l’appareil sont faciles à voir.
Application

Surveillance des portes et clapets, avec une protection élevée contre la manipulation
Condition :
L'état de fermeture des protecteurs tels que des portes ou des clapets doit être surveillé. Selon la norme EN ISO 14119, des mesures de protection contre la manipulation doivent également être prévues. Si les conditions de construction ne le permettent pas, le capteur doit disposer d'un niveau de protection élevé contre la manipulation.
Solution :
Grâce au codage RFID, les transpondeurs de sécurité sans contact RD800 offrent le plus haut niveau de protection contre les manipulations. Avec leurs sorties OSSD, ils sont également faciles à intégrer dans le circuit de sécurité.
Propriétés techniques
RD800 | ||
Dispositif de verrouillage de type 4 / actionnement sans contact, selon EN ISO 14119 | ||
Boîtier plastique très résistant, indices de protection IP 67 / IP 69K | ||
Organe de commande de codage faible ou élevé selon EN ISO 14119 | ||
Niveau de performance PL e, catégorie 4 selon EN ISO 13849-1 avec un appareil | ||
Sorties de sécurité OSSD, possibilité de montage en série | ||
Marquage laser, toujours lisible, même dans des conditions difficiles | ||
LED pour l’affichage du statut sur le capteur et sortie de signalisation | ||
Variantes avec entrée de programmation pour l'apprentissage d'organes de commande | ||
Raccordement par câble ou connecteur M12 |
Liste d'articles
- Type de code: Programmation flexible
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté gauche
- Type de code: Programmation flexible
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté droit
- Type de code: Code standard
- Connexion: Câble
- Type de code: Code standard
- Connexion: Câble
- Type de code: Code standard
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté gauche
- Type de code: Code standard
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté droit
- Type de code: Code unique
- Connexion: Câble
- Type de code: Code unique
- Connexion: Câble
- Type de code: Code unique
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté gauche
- Type de code: Code unique
- Connexion: Connecteur rond, M12, Côté droit
- Type de code: Code standard
- Connexion: Câble
- Type de code: Code standard
- Connexion: Câble