Détecteurs de proximité de sécurité

Vos avantages
- Fonctionnement sans usure et longue durée de vie : Les détecteurs de proximité de sécurité fonctionnent sans usure et ont une longue durée de vie, même en cas de cycles d’utilisation fréquents
- Protection optimale contre les manipulations : Les organes de commande à codage RFID du transpondeur de sécurité RD800 offrent une protection optimale contre la manipulation
- Niveau de performance PL e : Les transpondeurs de sécurité RD800 atteignent déjà le niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1 avec un seul appareil
Savoir-faire
Domaines d'application
Détecteurs de proximité à codage magnétique
MC300
Surveillance des portes et clapets
- Pour une utilisation dans des environnements poussiéreux, sales et humides
- Longue durée de vie grâce au fonctionnement sans usure, même pour les cycles d'utilisation fréquents
- Pour les applications avec organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119
- Flexibilité du fait des différentes conceptions, des équipements de contacts variés et des diverses possibilités de raccordement
- Raccordement par câble ou connecteur
Transpondeurs de sécurité codés RFID
RD800
Surveillance des portes et clapets
Protection contre la manipulation intégrée au capteur
- Pour une utilisation dans des environnements poussiéreux, sales et humides
- Les organes de commande à codage RFID offrent une protection optimale contre la manipulation. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires
- Longue durée de vie grâce au fonctionnement sans usure, même pour les cycles d'utilisation fréquents
- Pour les applications avec organe de commande de codage faible ou élevé selon EN ISO 14119
- Intégration simple via des sorties de sécurité OSSD. Un seul appareil suffit pour atteindre le niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
- Grande zone de fonctionnement pour un montage flexible et pour les applications de grande tolérance.
- Indices de protection IP 67 / IP 69K pour des conditions ambiantes exigeantes
- Raccordement par câble ou connecteur
Quelles sont les normes importantes pour les interrupteurs de sécurité ?
Les principes de choix de dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs sont décrits dans la norme internationale ISO 14119. Le terme de dispositif de verrouillage désigne ici aussi des détecteurs de proximité de sécurité fonctionnant sans contact. Ils sont par exemple appliqués à des portes ou clapets de protection et provoquent la coupure sûre d’une machine ou d’une installation lorsque le dispositif de protection s’ouvre. La désignation complète de la norme ISO 14119 est la suivante : Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix. Elle définit quatre types de dispositifs de verrouillage différents et en expose les avantages et les inconvénients. En outre, elle aborde des mesures restreignant la possibilité de neutralisation des dispositifs de verrouillage.
Pour plus d’informations au sujet de la sécurisation de protecteurs, reportez-vous à la rubrique Expertise.

Propriétés techniques
| MC300 | RD800 |
Dispositif de verrouillage à actionnement sans contact de type 4 selon EN ISO 14119 | Dispositif de verrouillage à actionnement sans contact de type 4 selon EN ISO 14119 | |
Boîtier plastique très résistant, indice de protection IP 67 | Boîtier plastique très résistant, indices de protection IP 67 / 69K | |
Organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119 | Organe de commande de codage faible ou élevé selon EN ISO 14119 | |
Type de contact : 2 NF ou 1 NF + 1 NO | Sorties de sécurité OSSD, possibilité de montage en série | |
Variantes avec contact de signalisation supplémentaire et LED d'état | Niveau de performance PL e, catégorie 4 selon EN ISO 13849-1 avec un appareil | |
Raccordement par câble et connecteur M8 / M12 | Affichage du statut sur le capteur et contact de signalisation | |
Variantes avec entrée de programmation pour l'apprentissage d'organes de commande | ||
Raccordement par câble ou connecteur M12 | ||
Liste d'articles
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 2NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 2NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 2NO
- Forme: Cylindrique
- Attribution des contacts: 2NO