Scanners portatifs polyvalents
Les scanners portatifs de lecture de codes pour les applications générales sont spécialement adaptés à la lecture de codes à barres dans des environnements secs et propres, ainsi que dans des pièces où la température est comprise entre 0 °C et 50 °C. Ils sont généralement employés pour le stockage d’articles ou dans le traitement ou la préparation des commandes. L’indice de protection du boîtier va jusqu’à IP 42, il existe des versions câblées avec interface RS232 ou USB ainsi que des scanners radio avec Bluetooth. La configuration est possible au moyen de codes de paramétrage ou par logiciel.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 13 produits trouvés
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50150987
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144031
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Codabl...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50143601
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 entrelacé, Codaba...
IT 1470g-2D-2
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50143599
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, Codablock, Code 128, Code ...
IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Lecteur mobile de codes à barres radio
Numéro d’article :
50143597
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Limited, 2/5 entrelacé, Codabar, Codab...
IT 1952g HD-2-R
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50143092
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 entrelacé, Autres...
IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50143090
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 128, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
IT 1952g SR-2-R
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50143088
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Maxicode, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
IT 1950g SR-2-USB-KIT-R
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50142439
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Codes composites, 2/5 entrelacé, Autres sur demand...
IT 1950g SR-2-R
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50142437
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Codes composites, 2/5 entrelacé, Autres sur demand...
IT 1950g HD-2-R
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50142435
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Expanded, 2/5 entrelacé, Autres sur de...
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Lecteur mobile de codes à barres
Numéro d’article :
50141806
- Série: IT14xx
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Codabar, Codablock, Code 1...
Données d'article du : 14/04/2025