Codes marqués directement (DPM)
Les scanners portatifs en version particulièrement robuste pour la lecture de codes marqués directement (gravés, marqués à l’aiguille ou au laser) sont spécialement adaptés à une utilisation dans des environnements industriels rudes ou sujets à l’encrassement ou dans des pièces où la température est comprise entre -20 °C et +50 °C (radio) ou entre -30 °C et +50 °C (câblé). Grâce à leur indice de protection élevé, les appareils sont particulièrement bien protégés contre l’encrassement ainsi que contre les contraintes liées aux chocs et aux chutes. Possibilités de raccordement à des bus de terrain et à Industrial Ethernet à l’aide de l’unité de branchement MA 200 en option. Configuration simple et rapide des appareils possible au moyen de codes de paramétrage ou par logiciel.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 3 produits trouvés
HS 6608 DPM
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50138140
- Série: HS 66x8
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
HS 6678 DPM
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50138138
- Série: HS 66x8
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
IT 1920i DPM-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50138136
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Codabar, Code 3...
Données d'article du : 14/04/2025