Scanners portatifs 1D/2D
Dans la gestion des stocks et la logistique, les scanners portatifs peuvent lire tous les codes à barres et 2D usuels placés à différentes positions de manière omnidirectionnelle. Selon le domaine d’application, des versions avec interface RS 232 câblée ou port USB ainsi que des scanners radio avec interface Bluetooth sont disponibles. La configuration peut se faire au moyen de codes de paramétrage ou par logiciel.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 24 produits trouvés
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50150987
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144934
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: UPC, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec, Cod...
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144933
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144932
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: QR code, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144931
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec,...
IT 1991i XR-3
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144930
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 entrelacé, Autres sur dem...
IT 1991i SR-3
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144929
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Micro QR, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
IT 1990i XR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144928
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Aztec...
IT 1990i SR-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50144927
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Types de codes lisibles: Micro PDF, 2/5 entrelacé, Autres sur demande, Azte...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D radio
Numéro d’article :
50144031
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Codabl...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50143601
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 entrelacé, Codaba...
IT 1470g-2D-2
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article :
50143599
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, Codablock, Code 128, Code ...
Données d'article du : 10/04/2025