Scanners miniatures
Les scanners miniatures pour la lecture de codes 1D/2D se distinguent par un boîtier de petites dimensions et sont utilisés lorsque l’espace de montage disponible est limité. La gamme de produits comprend des modules encastrables en différentes versions avec ou sans boîtier, différentes interfaces comme USB ou RS232 et des possibilités de raccordement standardisées comme USB ou M12.8.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 4 produits trouvés
DCR55M2/R2-150-M12.8
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50136784
- Série: DCR 55
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
DCR55M2/UB-1800-S6
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50136773
- Série: DCR 55
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
DCR55M2/R2
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50136772
- Série: DCR 55
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
DCR50M2/R2
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50135000
- Série: DCR 50
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: Pharma Code, 2/5 entrelacé, Australian Post, Aztec...
- Modèle spécial: Module moteur de lecture
Données d'article du : 11/04/2025