Rideaux mesurants
Les appareils sont parfaitement adaptés à la mesure d’objets mobiles au passage. Les résultats de mesure peuvent être édités via l’interface entièrement intégrée. En parallèle, les sorties de commutation programmables permettent la manipulation des éléments en aval. De même, plusieurs rideaux lumineux peuvent être montés en cascade. Les possibilités quasi-illimitées de paramétrer plusieurs plages de mesure et fonctions d’évaluation font de ces appareils des fournisseurs de solutions pour de nombreuses tâches de mesure. La multitude de résolutions et de profondeurs de mesure disponibles garantit une adaptation optimale à votre application.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 378 produits trouvés
Produit combiné
CML730i-T10-480.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117787
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117788
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
Produit combiné
CML730i-T10-1920.R-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117911
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117936
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
Produit combiné
CML730i-T10-1920.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118077
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118078
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
Produit combiné
CML730i-T05-160.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118577
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118656
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-240.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118578
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118657
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-320.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118579
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118658
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-400.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118580
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118659
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-480.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118581
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118660
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-560.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118582
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118661
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-640.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118583
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118662
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-720.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118584
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118663
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Produit combiné
CML730i-T05-800.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118585
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118664
- Série: 730
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
Données d'article du : 11/04/2025