Rideau lumineux universel
Les interfaces intégrées permettent l’intégration rapide et simple de ces rideaux lumineux dans des environnements à bus de terrain existants, sans boîtes passerelles supplémentaires et sans les frais de montage et les besoins d’espace qui leur seraient associés. Grâce à une zone morte de seulement 23 mm entre les faisceaux en cas de montage en cascade, des temps de réaction courts et la détection de produits transparents, ils sont capables de suivre des objets en continu sur les lignes de convoyage, par exemple. Une portée de 6 m et un temps de réaction de 30 microsecondes par faisceau font de ces rideaux lumineux une entrée en matière simple pour la détection et la mesure d’objets mobiles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
7 m
7 m
3,5
7
2 960 mm
2 960 mm
150
160
240
290
310
320
400
470
480
560
610
630
640
720
790
800
880
930
950
960
1 040
1 110
1 120
1 200
1 250
1 270
1 280
1 360
1 430
1 440
1 520
1 570
1 590
1 600
1 680
1 750
1 760
1 840
1 890
1 910
1 920
2 000
2 070
2 080
2 160
2 210
2 230
2 240
2 320
2 390
2 400
2 480
2 530
2 550
2 560
2 640
2 710
2 720
2 800
2 850
2 870
2 880
2 960
40 mm
40 mm
5
10
20
40
60 µs
60 µs
30
Liste de résultats : 162 produits trouvés
Produit combiné
CML720i-T05-160.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119369
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119607
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-240.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119370
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119608
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-320.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119371
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119609
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-400.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119372
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119610
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-480.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119373
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119611
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-560.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119374
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119612
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-640.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119375
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119613
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-720.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119376
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119614
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-800.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119377
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119615
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-880.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119378
- Profondeur de mesure: 880 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119616
- Profondeur de mesure: 880 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-960.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119379
- Profondeur de mesure: 960 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119617
- Profondeur de mesure: 960 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML720i-T05-1040.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119380
- Profondeur de mesure: 1.040 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50119618
- Profondeur de mesure: 1.040 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Données d'article du : 02/06/2025