Fourches mesurantes
Dans ces capteurs, un faisceau lumineux infrarouge éclaire une ligne CCD. Un objet qui passe peut ainsi être mesuré au moyen de l’occultation qu’il provoque. La résolution de 14 µm et la grande reproductibilité permettent une mesure fiable de fils et brins très fins. La variété des fonctions de mesure implémentées permet de détecter la position des bords transparents, de déterminer le fil le plus fin ou le plus épais, et bien plus encore. La résistance au vide des appareils permet également de les utiliser dans la fabrication de fibres de carbone.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
GS 754B/C4-98-S12
Fourche optique
Numéro d’article :
50119712
- Ouverture: 98 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
GS 754B/V4-98-S12
Fourche optique
Numéro d’article :
50117818
- Ouverture: 98 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
GS 754B/V4-27-S12
Fourche optique
Numéro d’article :
50115809
- Ouverture: 27 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
GS 754B/C4-27-S12
Fourche optique
Numéro d’article :
50115803
- Ouverture: 27 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
Données d'article du : 10/04/2025