Système de mesure des contours
La mesure de contour repensée : déballez, montez, branchez – terminé ! Le CMS 700i saisit au passage la longueur, la largeur, la hauteur, les débordements, les renflements et la position de tout objet, indépendamment de sa forme et de la structure de sa surface. Même des sacs en polyéthylène sont détectés de manière fiable. Le système reconnaît les étiquettes ou débordements transparents avec fiabilité. Comme tous les composants nécessaires au fonctionnement et à l’installation du CMS 700i sont toujours regroupés sous un même numéro d’article, l’approvisionnement est fortement simplifié.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 84 produits trouvés
CMS748i-1120-1120-1200
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50150257
- Profondeur de mesure 1: 1.120 mm
- Profondeur de mesure 2: 1.120 mm
- Profondeur de mesure 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-1200-1200-1200
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50150256
- Profondeur de mesure 1: 1.200 mm
- Profondeur de mesure 2: 1.200 mm
- Profondeur de mesure 3: 1.200 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50150017
- Profondeur de mesure 1: 480 mm
- Profondeur de mesure 2: 560 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Barrière immatérielle
Numéro d’article :
50147485
- Profondeur de mesure 1: 1.440 mm
- Profondeur de mesure 2: 1.440 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50147273
- Profondeur de mesure 1: 640 mm
- Profondeur de mesure 2: 480 mm
- Profondeur de mesure 3: 480 mm
- Interface: PROFINET
CMS748i-0960-0560-0720.R
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50146509
- Profondeur de mesure 1: 960 mm
- Profondeur de mesure 2: 560 mm
- Profondeur de mesure 3: 720 mm
- Interface: PROFINET
CMS708i-0640-0480-0480
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50144078
- Profondeur de mesure 1: 640 mm
- Profondeur de mesure 2: 480 mm
- Profondeur de mesure 3: 480 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50143590
- Profondeur de mesure 1: 1.040 mm
- Profondeur de mesure 2: 1.040 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50143589
- Profondeur de mesure 1: 960 mm
- Profondeur de mesure 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50143588
- Profondeur de mesure 1: 800 mm
- Profondeur de mesure 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50143587
- Profondeur de mesure 1: 800 mm
- Profondeur de mesure 2: 800 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Système de mesure des contours
Numéro d’article :
50143586
- Profondeur de mesure 1: 720 mm
- Profondeur de mesure 2: 800 mm
Données d'article du : 14/04/2025