Mesure d'objets
La détection d’arête intégrée des capteurs LES 36 permet notamment de mesurer les arêtes extérieures de matériaux en bande. Les mesures de hauteur, de largeur et de position sont également simples et rapides à réaliser. La grande plage de mesure et le temps de mesure court apportent une grande flexibilité. La sortie des données de mesure calibrées se fait via Ethernet, une interface analogique ou un bus de terrain. La conception compact économise un espace de montage précieux.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 5 produits trouvés
LES 36HI/VC6.10
Capteur de profil
Numéro d’article :
50136678
- Application: Détection d'objets 3D, Mesure d'objets
- Matériau de la fenêtre optique: Plastique
LES 36/VC6
Capteur de profil
Numéro d’article :
50111333
- Application: Détection d'objets 3D, Mesure d'objets
- Matériau de la fenêtre optique: Verre
LES 36HI/PB
Capteur de profil
Numéro d’article :
50111331
- Application: Mesure d'objets, Détection d'objets 3D
- Matériau de la fenêtre optique: Verre
LES 36HI/VC6
Capteur de profil
Numéro d’article :
50111329
- Application: Détection d'objets 3D, Mesure d'objets
- Matériau de la fenêtre optique: Verre
Données d'article du : 14/04/2025