Capteurs pour la mesure de distance de grande portée
Ces capteurs sont utilisés pour la mesure de distance à des portées élevées allant jusqu’à 65 m, ce qui est réalisé au moyen d’une méthode de mesure du temps de propagation ou de la phase. Ces deux méthodes présentent une résolution constante, une très faible erreur noir/blanc et une haute reproductibilité et sont donc aussi adaptées aux tâches de positionnement. Il est possible de détecter des objets foncés, brillants et colorés de manière fiable. Affichage à LED d’état par le haut et par l’avant permettant de reconnaître l’état de commutation, même de loin. Variantes (ODS10) avec options de réglage via IO-Link et Sensor Studio.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 33 produits trouvés
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50147335
- Série: 30, 30, 30
- Plage de mesure, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interface: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138066
- Série: 110
- Plage de mesure, max.: 60 ... 5.000 mm
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138065
- Série: 110
- Plage de mesure, max.: 100 ... 5.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
- Interface: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138063
- Série: 110
- Plage de mesure, max.: 100 ... 5.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129536
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 100 ... 25.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129535
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 50 ... 8.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129534
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 50 ... 8.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129533
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 100 ... 25.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129532
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 50 ... 8.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129531
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 50 ... 8.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50129530
- Série: 10
- Plage de mesure, max.: 100 ... 25.000 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
Données d'article du : 10/04/2025