Capteurs de mesure dans un petit boîtier
Les petits détecteurs de distance optiques permettent le transfert d’une valeur mesurée via IO-Link. Le calcul des valeurs mesurées repose soit sur le principe de la triangulation (portées jusqu’à 150 mm), soit sur le principe du Time of Flight (portées de fonctionnement jusqu’à 2,5m). Les formes sont basées sur les conceptions standard de Leuze du domaine de la commutation, auxquelles s’ajoute le transfert des valeurs mesurées via IO-Link. Les appareils ToF allient des formes très petites avec des portées élevées. Tous les capteurs de ce domaine se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 15 produits trouvés
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153162
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153161
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT3CL1-2M.3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150021
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble, Câble
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150020
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150019
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M8, Câble à connecteur ro...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150018
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50149096
- Série: 25B, 25B
- Plage de mesure, max.: 50 ... 3.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148589
- Série: 25B, 25B
- Plage de mesure, max.: 50 ... 3.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique, Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M12, Connecteur rond, M12
ODT55C.S3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148213
- Série: 55C, 55C
- Plage de mesure, max.: 30 ... 80 mm
- Matériau du boîtier: Inox, Inox
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT55C.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148212
- Série: 55C, 55C
- Plage de mesure, max.: 30 ... 150 mm
- Matériau du boîtier: Inox, Inox
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148168
- Série: 53C, 53C
- Plage de mesure, max.: 30 ... 80 mm
- Matériau du boîtier: Inox, Inox
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT53C.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148167
- Série: 53C, 53C
- Plage de mesure, max.: 30 ... 150 mm
- Matériau du boîtier: Inox, Inox
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
Données d'article du : 14/04/2025