Capteurs optiques de distance
Les capteurs optiques de distance remplissent différentes tâches de mesure dans diverses applications aux exigences variables en termes d’exactitude, de résolution, de portée et de dimensions. Pour couvrir cet éventail, une large gamme de capteurs optiques de distance aux principes de fonctionnement avec triangulation, mesure du temps de propagation et de la phase, de différentes tailles et aux diverses spécifications est disponible.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 208 produits trouvés
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153162
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153161
- Série: 3C, 3C
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50151569
- Série: 9
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50151568
- Série: 9
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
AMS 108i 40 H
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151447
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151446
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151445
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151444
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151443
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151442
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Capteur optique de position
Numéro d’article :
50151441
- Série: AMS 100i, AMS 100i
- Plage de mesure, max.: 100 ... 40.000 mm
Données d'article du : 10/04/2025