Capteurs de distance à ultrasons
Les capteurs de distance à ultrasons permettent de détecter des objets partiellement ou complètement transparents et de réaliser des mesures de distance précises. Par ailleurs, les mesures sont possibles dans un environnement poussiéreux, vaporeux ou humide. Des boîtiers en plastique ou métalliques sont disponibles au choix.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
250 mm
6.000 mm
250
300
400
500
800
1.000
1.200
1.300
1.500
1.600
3.000
3.500
6.000
12 mm
45,5 mm
12
18
30
45,5
Liste de résultats : 48 produits trouvés
DMU412B-500/LCT-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150586
- Série: 412B
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
DMU412B-500/LVT-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150585
- Série: 412B
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU420B-1000.3/LV-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150582
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU420B-1000.3/LC-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150581
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
DMU420B-500.3/LV-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150580
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU420B-500.3/LC-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150579
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
DMU420B-250.3/LV-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150578
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU420B-250.3/LC-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50150577
- Série: 420B
- Forme: Cubique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
DMU230-6000/LV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50149552
- Série: 200
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU230-6000/LA-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50149551
- Série: 200
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
DMU230-3000/LV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50149550
- Série: 200
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
DMU230-3000/LA-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50149549
- Série: 200
- Forme: Cylindrique
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
Données d'article du : 16/04/2025