Rideaux lumineux
Les rideaux lumineux de commutation sont parfaits pour la surveillance de grands champs de mesure. Ils réagissent dès que quelque chose ou quelqu’un pénètre dans ce champ. Leur paramétrage rapide et leur manipulation simple permettent de gagner du temps et de l’argent par rapport aux méthodes d’imagerie. Grâce aux différents intervalles entre les faisceaux et aux diverses profondeurs de mesure, les rideaux lumineux de commutation couvrent un grand nombre d’applications.
Récapitulatif
Liste d'articles

Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 161 produits trouvés
Produit combiné
CSL710-T40-2850.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129057
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128975
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.850 mm
Produit combiné
CSL710-T40-2530.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129056
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128974
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.530 mm
Produit combiné
CSL710-T40-2210.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129055
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128973
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.210 mm
Produit combiné
CSL710-T40-1890.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129054
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128972
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.890 mm
Produit combiné
CSL710-T40-1570.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129053
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128971
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.570 mm
Produit combiné
CSL710-T40-1250.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129052
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128970
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 1.250 mm
Produit combiné
CSL710-T40-930.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129051
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128969
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 930 mm
Produit combiné
CSL710-T40-610.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129050
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128968
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 610 mm
Produit combiné
CSL710-T40-290.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129049
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128967
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 290 mm
Produit combiné
CSL710-T20-2870.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129048
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128965
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.870 mm
Produit combiné
CSL710-T20-2710.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129047
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128964
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.710 mm
Produit combiné
CSL710-T20-2550.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129046
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128963
- Série: 710
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Profondeur de mesure: 2.550 mm
Données d'article du : 11/04/2025