Capteurs tout inox
Boîtier monobloc en inox V2A/V4A d’une épaisseur maximale de 1 mm. IP68/69K, résistance à la pression et jusqu’à triple distance de commutation. Également disponible avec certification ECOLAB.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 25 produits trouvés
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50143803
- Série: 232
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 7 mm
- Longueur: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50138121
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Longueur: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128184
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128183
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128182
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128181
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128178
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128177
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128176
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128175
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128173
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Longueur: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128172
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Longueur: 51 mm
Données d'article du : 15/04/2025