Capteurs CA/CC
Capteurs à 2 fils pour 10-320V CA/CC. Idéal pour les montages en série.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 6 produits trouvés
IS 230MM/1NO.3-15N
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128154
- Série: 230
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 15 mm
- Longueur: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128153
- Série: 230
- Forme: Cylindrique, 30 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 15 mm
- Longueur: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128152
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Longueur: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128151
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Longueur: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128150
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128149
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 52 mm
Données d'article du : 16/04/2025