Capteurs spéciaux
Les capteurs spéciaux IS 200 se distinguent par un surcroît de performance.
Capteurs entièrement en inox extrêmement robustes : les capteurs entièrement inox de Leuze, fabriqués en V2A/V4A d’une épaisseur pouvant atteindre 1 mm, sont conçus pour être utilisés dans des environnements où le matériau du boîtier doit répondre à des exigences très élevées. IP68/69K, la résistance à la pression et une distance de commutation pouvant être triple ne sont que quelques-unes des caractéristiques techniques de cette série. De plus, des variantes avec certification ECOLAB sont disponibles pour le secteur Food and Beverage.
Capteurs CA/CC à 2 fils avec large plage de tension : de par leur large plage de tension de 10-320 volts CA ainsi que CC, ces capteurs à 10-320 fils sont polyvalents.
Capteurs entièrement en inox extrêmement robustes : les capteurs entièrement inox de Leuze, fabriqués en V2A/V4A d’une épaisseur pouvant atteindre 1 mm, sont conçus pour être utilisés dans des environnements où le matériau du boîtier doit répondre à des exigences très élevées. IP68/69K, la résistance à la pression et une distance de commutation pouvant être triple ne sont que quelques-unes des caractéristiques techniques de cette série. De plus, des variantes avec certification ECOLAB sont disponibles pour le secteur Food and Beverage.
Capteurs CA/CC à 2 fils avec large plage de tension : de par leur large plage de tension de 10-320 volts CA ainsi que CC, ces capteurs à 10-320 fils sont polyvalents.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 31 produits trouvés
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50143803
- Série: 232
- Forme: Cubique
- Lim. typ. de la portée Sn: 7 mm
- Type de tension: CC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50138121
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Type de tension: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128184
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Type de tension: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128183
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Type de tension: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128182
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Type de tension: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128181
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Type de tension: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128178
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Type de tension: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128177
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Type de tension: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128176
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Type de tension: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128175
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Type de tension: CC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128173
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm
- Type de tension: CC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50128172
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 5 mm
- Type de tension: CC
Données d'article du : 14/04/2025