Détecteurs de doubles feuilles / de raboutage
Les détecteurs de doubles feuilles permettent une distinction fiable d’une ou plusieurs couches d’objets très fins. Il est ainsi possible, par exemple, d’empêcher avec fiabilité l’entrée simultanée de plusieurs feuilles de papier dans une imprimante ou de garantir l’empilement d’électrodes simples pour la production d’une cellule de batterie. Différents principes de fonctionnement, utilisés dans des capteurs à ultrasons et capacitifs, couvrent la variété des matériaux pour différentes applications. Les détecteurs de raboutage reconnaissent les raboutages intentionnels et aléatoires sur les bandes de papier, indépendamment de la couleur de la surface et des propriétés du matériau.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Fourche à ultrasons
Numéro d’article :
50142874
- Série: 14
- Application: Détecteurs de raboutage
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Produit combiné
VDB 112B/6P
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Numéro d’article :
50107002
- Série: 112
- Application: Détecteur de doubles feuilles
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
Produit combiné
Produit combiné
VDB 12B/6N
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Numéro d’article :
50104402
- Série: 12
- Application: Détecteur de doubles feuilles
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
DB 18 UP.1-40,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article :
50108997
- Série: 18
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,06 m
Produit combiné
VSU 12/4.5
Amplificateur du contrôle du raboutage
Numéro d’article :
50104139
- Série: 12
- Application: Détecteurs de raboutage
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article :
50108997
- Série: 18
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,06 m
Produit combiné
VDB 12B/6.1P
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Numéro d’article :
50104038
- Série: 12
- Application: Détecteur de doubles feuilles
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
DB 18 UP.1-40,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article :
50108997
- Série: 18
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,06 m
Produit combiné
VSU 12/4.4
Amplificateur du contrôle du raboutage
Numéro d’article :
50104022
- Série: 12
- Application: Détecteurs de raboutage
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article :
50108997
- Série: 18
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,06 m
Produit combiné
VDB 12B/6P
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
Numéro d’article :
50104021
- Série: 12
- Application: Détecteur de doubles feuilles
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
DB 18 UP.1-40,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article :
50108997
- Série: 18
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,06 m
Données d'article du : 10/04/2025