Cellules reflex sur réflecteur
Avec principe de réflexion : Émetteur et récepteur dans le même boîtier, en face d’un réflecteur.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
26 m
26 m
0,3
0,4
1
1,5
1,8
2
2,4
2,5
2,8
3
3,4
3,5
4
4,2
4,5
5
6
6,4
6,5
7
8
10
11
12
14
15
16
17
19
20
24
26
250 V
250 V
30
31,6
36
230
250
5.000 Hz
5.000 Hz
20
25
150
200
250
300
500
700
1.000
1.500
2.500
2.800
3.000
5.000
31 mm
31 mm
8
11
11,4
14
15
17
18,8
20,5
30
31
104 mm
104 mm
23,1
32,4
32,5
34,2
35,4
35,5
42,7
46,5
47
48
50
52,8
55,3
66
76,3
90
104
70 mm
70 mm
12
18,3
20
20,2
20,4
25
30
31,8
32,4
32,5
33
35
38
44
46
51
55,5
60
60,4
61
70
18 mm
18 mm
12
18
Liste de résultats : 636 produits trouvés
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Kit de reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153707
- Série: 3C, 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Forme: Cubique, Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge, LED, Rouge
PRK5B/2-1300.Y4
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153525
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 5 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Kit de reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153458
- Série: 3C, 3C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Forme: Cubique, Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge, LED, Rouge
PRK5B/PX-200-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153358
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 5 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
SET PRK5B/4+TKS 40X60.A+BT205M
Kit de reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153175
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 2,8 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
SETPRK5B.D/4X-200-M12+TKS 40X60.A+BT205M
Kit de reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50153174
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,04 ... 2 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK46C.1/6G-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50152997
- Série: 46C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 24 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK5B.D/4X-2000-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50152668
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,04 ... 4 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK5B.D/4-200-M8.3
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50152582
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,04 ... 4 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50152211
- Série: 25C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 5 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK53CL1.A3/LG-5000
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50152111
- Série: 53C, 53C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2 m
- Forme: Cubique, Cubique
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
PRK53C.T3/LT-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50151484
- Série: 53C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Forme: Cubique
- Source lumineuse: LED, Rouge
Données d'article du : 22/04/2025