Optimisé pour les objets réfléchissants
Détection fiable d’objets filmés à forte diffusion, portées jusqu’à 16 m, sensibilité réglable pour la détection de packs transparents.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 95 produits trouvés
PRK25C.D/4P-2500-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50151338
- Série: 25C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 8 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
PRK33CPP.D1/LG-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150364
- Série: 33C, 33C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK33CPP.D/LG-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150363
- Série: 33C, 33C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D1/LG-200-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150335
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D1/LG
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150334
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D1/LG-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150333
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D/LG-200-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150332
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D/LG
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150331
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
PRK35CPP.D/LG-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50150330
- Série: 35C, 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8 m
- Source lumineuse: LED pin point Power, Rouge, LED pin point Power, R...
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique, Transistor, Symétrique
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
Kit de reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50148863
- Série: 25C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 8 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
PRK25C.D/48-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50148848
- Série: 25C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 8 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
Données d'article du : 11/04/2025