Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan
Détection d’objets devant un arrière-plan. Capteurs avec lumière rouge ou infrarouge au choix.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 8 produits trouvés
HRTR 55/66-S8 Ex
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50115269
- Série: 55
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50114409
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50108943
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2,5 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50108589
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 1,8 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50108587
- Série: 46B
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2,5 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50111089
- Série: 96
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50111087
- Série: 96
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Tension d’alimentation, max.: 10 ... 30 V
Produit combiné
FRK 92/3-300 L Ex
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50080724
- Série: 92
- Portée de fonctionnement, max.: 0,03 ... 0,3 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Tension d’alimentation, max.: 5,5 ... 13 V
Données d'article du : 14/04/2025