Capteurs pour applications Ex
L’emploi de capteurs photoélectriques dans des zones antidéflagrantes nécessite des appareils particulièrement protégés. La gamme complète de produits propose des capteurs performants dans toutes les technologies usuelles pour l’utilisation dans un environnement ATEX. Des modèles sont disponibles pour les zones 2 et 22, ainsi que pour les zones 1 et 21.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 18 produits trouvés
Produit combiné
LSSR 55,300-S12 Ex
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135419
- Série: 55
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 8,5 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
LSER 55/66,300-S12 Ex
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135420
- Série: 55
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 8,5 m
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50119364
- Série: 55
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
HRTR 55/66-S8 Ex
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50115269
- Série: 55
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50115207
- Série: 55
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50114409
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
Produit combiné
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50111519
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 50 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50111520
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 50 m
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50109523
- Série: 96
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 7 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108945
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50108943
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 2,5 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108593
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50108591
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 15 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50108589
- Série: 46B
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 1,8 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
Données d'article du : 10/04/2025