Barrages photoélectriques

Le barrage photoélectrique le plus puissant du marché : LS25CI
Ultrapuissants et très flexibles : les barrages photoélectriques LS25CI pour la détection à travers les films d'emballage
Dans l'industrie de l'emballage, les produits sont emballés dans des films très variés. Pour le scellage du film et la séparation qui s'ensuit, la position du produit à l'intérieur du film doit être détectée de manière fiable. Moins le film est transparent, plus la détection est difficile. Il est notamment difficile de traverser les films métallisés. Pour résoudre ce problème, nous proposons à nos clients le barrage photoélectrique de loin le plus puissant du marché, capable de traverser les films métallisés sombres. La lumière infrarouge utilisée est suffisamment puissante pour traverser une main humaine, tout en étant totalement inoffensive et sans risque pour les yeux. Le barrage peut également être réglé de manière à détecter des films transparents individuels. Il constitue une solution polyvalente pour la détection à travers des films.
Vos avantages
- Le barrage photoélectrique le plus puissant du marché peut traverser n'importe quel film d'emballage et détecter ainsi de manière fiable les objets qui s'y trouvent.
- La puissance d'émission et la sensibilité de réception peuvent être adaptées rapidement et intuitivement à l'aide de potentiomètres.
- Le boîtier robuste offre les indices de protection IP67 et IP69K. Il a été certifié ECOLAB pour une utilisation dans un environnement difficile avec des nettoyages fréquents.
- Pour les films métallisés et particulièrement absorbants, il existe une variante d'émetteur encore plus puissante, le LS25CI.XX super power, qui ne nécessite aucun réglage.
- La lumière infrarouge utilisée est inoffensive et sans risque pour les yeux.
Points forts

High power ou Super power – deux classes de puissance pour tout type d’emballage
Les défis posés au capteur varient en fonction de la tâche à accomplir : s'agit-il de détecter un objet dans du film transparent, ou le film lui-même ? Ou faut-il traverser un film sombre ?
- L'émetteur du barrage photoélectrique LS25CI.XX super power traverse même du film métallisé et détecte de manière fiable les objets présents dans l’emballage.
- L'émetteur du barrage photoélectrique LS25CI.XR1 high power peut traverser du film sombre, mais également détecter des films individuels. Sa puissance peut être ajustée à l'aide d’un potentiomètre.
- Le récepteur du barrage photoélectrique LE25CI.XX1 fonctionne avec les deux variantes d'émetteur et sa sensibilité est réglée au moyen d'un potentiomètre.
Application

Détection du bord avant des produits dans un emballage de film métallisé
Condition :
Dans une installation d'emballage horizontale, des barres de chocolat sont emballées sous film. Le film d'emballage est imprimé en couleur et non transparent. Pour la séparation des barres, le bord avant de la barre de chocolat située dans le film tubulaire doit cependant être détecté de manière fiable afin de permettre un soudage au bon endroit.
Solution :
Le performant émetteur LS25CI.XX super power traverse les films métallisés et de couleur sombre, même s'ils sont multicouches. Le bord avant du produit emballé est détecté de manière fiable.
Propriétés techniques
Caractéristiques | Émetteur LS25CI.XX super power | Émetteur LS25CI.XR1 high power | Récepteur LE25CI.XR1 |
Type | Émetteur | Émetteur | Récepteur (compatible avec les deux émetteurs) |
Réglage | Néant | Potentiomètre | Potentiomètre |
Source lumineuse | Infrarouge (850 nm) | Infrarouge (850 nm) | - |
Portée (calculée) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Temps de réaction | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Plage de température | -40 ... +50 °C | -40 ... +50 °C | -40 ... +50 °C |
Sortie de commutation | - | - | PNP claire/foncée NPN claire/foncée |
Indice de protection | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Certifications | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Connexion | M12, M8, câble | M12, M8, câble | M12, M8, câble |
Liste d'articles
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 180 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 180 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 180 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée