Capteurs de luminescence

Les capteurs de luminescence détectent aussi bien les marques luminescentes visibles qu’invisibles. Ils fournissent le résultat comme sortie de commutation et leur emploi est principalement destiné au tri et au contrôle dans les secteurs où les autres méthodes de détection ne fournissent pas de résultats fiables ou dans lesquels les marques ne doivent ou ne peuvent pas être visibles. Disponibles pour différentes couleurs de luminescence, les capteurs de luminescence peuvent atteindre des distances de détection de 200 mm et sont de conception métallique très compacte. Le réglage de la sensibilité est réalisé par un potentiomètre. Connecteur M12 pivotant.