Capteurs de couleurs

Les capteurs de couleurs reconnaissent les couleurs en comparant la valeur de couleur détectée à une valeur de référence préenregistrée. Il s’agit toujours de la bonne solution lorsque la couleur d’un objet ou d’une marque doit servir de critère de tri ou de contrôle. Le résultat est fourni comme signal de commutation, en fonction du paramétrage et des valeurs de tolérance spécifiées du système.
PPIC_CRT648_Header_1400x400px

Technologie de capteurs pour les tâches exigeantes de reconnaissance et de tri des couleurs

Les capteurs de couleurs détectent la couleur d’un objet ou d’un marquage et la compare à une valeur de référence donnée. Les cellules spéciales à détection directe sont utilisées lorsque la couleur doit servir de critère de distinction. Les capteurs de couleurs sont une alternative économique et compacte aux systèmes de traitement d’images et conviennent à de nombreuses industries : notamment le génie mécanique ainsi que l’industrie automobile, pharmaceutique, des plastiques et de l’emballage. 

Les capteurs de couleurs peuvent être utilisés pour détecter, inspecter et trier les surfaces colorées. Le résultat est transmis à la commande soit sous forme de signal de commutation, soit sous forme de valeur de couleur RVB via l’interface IO-Link.

Nouveaux capteurs de couleurs CRT 648 : Fonctionnement facile et utilisation universelle

Grâce à leur grand écran LCD, les nouveaux capteurs de couleur de la série CRT 648 dans des boîtiers robustes en zinc moulé sous pression sont faciles à utiliser. Grâce à la reconnaissance des couleurs indépendante de la distance, à la suppression spéciale de l’éclat et aux sept couleurs prédéfinissables, ces puissants capteurs peuvent être utilisés de manière flexible. Ils sont optimisés pour différentes applications : Le CRT 648-32.G est idéal pour détecter les surfaces brillantes grâce à son filtre polarisant intégré. Si un petit spot lumineux est nécessaire, par exemple pour la détection de repères ou de petits objets, la variante CRT 648-60 prend tout son sens. Si le capteur doit être monté plus loin de l’objet, les capteurs de couleurs CRT 648-150 offrent une zone de travail particulièrement large.

Votre avantage

  • Utilisation polyvalente grâce à des portées de fonctionnement allant jusqu’à 150 mm et jusqu’à sept réglages de couleur
  • Utilisation et paramétrage simples via l’écran intégré ou IO-Link
  • Nouvelles variantes optimisées pour l’application
    • Détection de surfaces brillantes grâce à la suppression de l’éclat
    • La nouvelle évaluation de la luminosité avec correction automatique permet une grande tolérance dans le guidage d’objets ou la reconnaissance des couleurs indépendante à une distance allant jusqu’à 65 mm
    • Jusqu’à 7 couleurs peuvent être évaluées avec trois sorties codées binaires
    • Optimisé pour une utilisation dans des environnements exigeants grâce à un boîtier en zinc moulé sous pression robuste avec des indices de protection IP67 et IP69, ainsi qu’à la certification ECOLAB

Points forts

PPIC_CRT648_Detail

Utilisation simple : Processus d’apprentissage rapide et sept réglages de couleurs

Les nouveaux capteurs de couleurs CRT 648 sont faciles et intuitifs à utiliser avec un grand écran LCD intégré avec clavier. L’état des sorties de commutation, une valeur de couleur actuelle ou la qualité du signal peuvent être affichés tels que sélectionnés. Si différentes variantes de produit sont testées dans un même système, jusqu’à sept paramètres de couleur peuvent être enregistrés sur le capteur et testés simultanément. La grande portée de fonctionnement ouvre de nouvelles possibilités : cela signifie qu’un capteur peut facilement être utilisé pour différentes tâches, ce qui garantit une flexibilité avec des variations croissantes et réduit les dépenses pour des capteurs supplémentaires et les temps de configuration.

PPIC_CRT648_700x500px

Détecte même les différences de couleur les plus subtiles, y compris dans des conditions difficiles 

Les objets brillants sont toujours un défi pour les capteurs optiques. Les nouveaux capteurs de couleurs CRT 648-32.G sont équipés d’un filtre de polarisation pour une détection fiable de la brillance. L’évaluation de la luminosité d’un objet, en fonction de sa distance par rapport au capteur, pose un autre défi en matière de reconnaissance des couleurs. L’évaluation de la luminosité des capteurs de couleurs CRT 648 avec correction automatique permet une détection des couleurs fiable et indépendante de la distance jusqu’à 65 mm.

leuze_io_link_700x500px_(3)

Transparence et accès à distance via IO-Link 

Les nouveaux capteurs de couleurs de la série CRT 648 peuvent être réglés soit à distance par apprentissage par câble, soit via IO-Link, ce qui est beaucoup plus pratique. Le changement de format peut être considérablement simplifié via IO-Link et des données supplémentaires peuvent être enregistrées à partir des capteurs. 

Le processus en un coup d’œil : 

  • Fonctions temporelles étendues pour le délai d’allumage et d’arrêt et la suppression des impulsions
  • Chiffres de production exacts connus à tout moment grâce au compteur d’objets interne
  • Informations de signal en temps réel sous forme de valeur de couleur RVB sortie via IO-Link 
  • D’autres données de diagnostic telles que la température, la qualité du signal, les opérations de commutation 

Applications

APIC_CRT648_Food_02_700x500px

Contrôle final dans l’emballage alimentaire

Exigence :
dans un système d’emballage, la couleur des bols de céréales doit être vérifiée avant qu’ils ne soient placés dans l’emballage de packs. Comme les bols doivent être emballés en fonction du type, il faut s’assurer que la même couleur sorte à chaque fois de la bande transporteuse.

Solution :
Jusqu’à sept couleurs peuvent être enseignées sur les nouveaux capteurs de couleurs CRT 648. Ils sont équipés d’un grand point lumineux et détectent de manière fiable les couleurs du packaging et de la couverture. Ainsi, les objets incorrects ou défectueux peuvent être identifiés de manière fiable. La vaste portée de fonctionnement allant jusqu’à 150 millimètres garantit une détection fiable, même lors du passage à d’autres formats.

APIC_CRT648_Pharma_02_700x500px

Surveillance des flacons dans les emballages pharmaceutiques

Exigence :
les exigences de qualité pour les emballages pharmaceutiques sont élevées. Les flacons défectueux, par exemple sans bouchons, doivent être détectés sur la bande transporteuse et éjectés. Les bouchons de flacons brillants présentent un défi aux capteurs.

Solution :
les capteurs de couleurs CRT 648 avec suppression de l’éclat détectent les bouchons de flacons brillants tout en assurant la stabilité du processus. L’utilisation et le réglage des capteurs sont rapides et faciles grâce au grand écran LCD. 

CRT648_Automobil_01_700x500px

Contrôles automatisés dans la construction automobile

Exigence :
Dans l’industrie automobile, la couleur des feux arrière doit être vérifiée automatiquement sur un poste de montage. Deux étapes du processus doivent être couvertes : lors de la première étape du processus, la couleur du connecteur doit être testée, puis différents programmes de test sont exécutés en fonction de celle-ci. La deuxième étape de cette application consiste à évaluer la couleur et l’intensité de la lumière du feu arrière. Ni la lumière ambiante ni l’employé au poste de travail ne doivent altérer la détection.

Solution :
lors de la première étape du processus, un capteur de couleurs CRT 648 vérifie la couleur du connecteur. Un autre CRT 648 vérifie si le feu arrière a la bonne couleur et la bonne intensité de lumière.

APIC_CRT648_Intralog_02_700x500px

Cercleuse pour l’emballage / le scellage de cartons

Exigence :
différents articles d’emballage en carton circulent sur une bande transporteuse. Le cerclage approprié doit être automatiquement sélectionné pour correspondre à la couleur du carton. 

Solution :
les capteurs de couleurs de la série CRT 648 détectent la couleur du carton et transmettent les informations à la cercleuse. Cela permet au système de sélectionner la couleur de sangle appropriée.

Caractéristiques techniques

CaractéristiquesCRT648-32. G/L44-M12CRT648-60/LT-M12CRT648-60/L44-M12CRT648-150/LT-M12CRT648-150/L44-M12
Matériau du boîtierMétal, zinc moulé sous pressionMétal, zinc moulé sous pressionMétal, zinc moulé sous pressionMétal, zinc moulé sous pressionMétal, zinc moulé sous pression
Portée de fonctionnement18 - 32 mm18 - 60 mm18 - 60 mm20 - 150 mm20 - 150 mm
Taille du spot lumineux6x6 mm à 25 mm4x4 mm à 40 mm4x4 mm à 40 mm8x8 mm à 60 mm8x8 mm à 60 mm
Nombre de couleurs71717
Nombre de sorties de commutation
31313
Sortie de commutationSymétrique (configurable PNP/NPN)SymétriqueSymétrique (configurable PNP/NPN)SymétriqueSymétrique (configurable PNP/NPN)
Entrée de commutationConfigurable (apprentissage, déclencheur, verrouillage des touches)ApprentissageConfigurable (apprentissage, déclencheur, verrouillage des touches)ApprentissageConfigurable (apprentissage, déclencheur, verrouillage des touches)
Fréquence de commutation configurable3 - 500 Hz3 - 3000 Hz3 - 3000 Hz3 - 3000 Hz3 - 3000 Hz
Température ambiante (fonctionnement)-20 à +55 °C-20 à +55 °C-20 à +55 °C-20 à +55 °C-20 à +55 °C
Sortie de données IO-LinkSorties de commutation ou sortie de valeur de couleurSortie de commutationSorties de commutation ou sortie de valeur de couleurSortie de commutationSorties de commutation ou sortie de valeur de couleur
Indice de protectionIP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69IP 67, IP 69
CertificationCE, UL, Chine RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chine RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chine RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chine RoHS ECOLAB, UKCACE, UL, Chine RoHS ECOLAB, UKCA
ConnexionM12 (5 broches)M12 (4 broches)M12 (5 broches)M12 (4 broches)M12 (5 broches)