Capteurs capacitifs
Les capteurs capacitifs peuvent détecter des objets solides, liquides ou granulaires. Ces capteurs sont en mesure de détecter des objets fortement structurés et dépourvus de stabilité dimensionnelle comme, par exemple, les liquides ou les matériaux en vrac, par contact direct avec le milieu ou à travers une paroi de réservoir non métallique. Ils sont également adaptés au contrôle de globalité. Les capteurs capacitifs fonctionnent aussi avec fiabilité dans un environnement très poussiéreux ou sale. De par leurs différentes formes et leurs portées élevées, ils peuvent être utilisés dans presque tous les domaines d’application du secteur de l’automatisation industrielle.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 157 produits trouvés
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135688
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135689
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135690
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135691
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135692
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Câble
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135693
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Câble
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135694
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Câble
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135695
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Connexion: Câble
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135720
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135721
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135722
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135723
- Série: LCS-1
- Type de montage: Noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
Données d'article du : 11/04/2025