Capteurs Basic
Le fonctionnement d’un capteur capacitif repose sur la variation du champ électrique dans les alentours de sa zone active. Si la plaque de condensateur située derrière la face avant est alimentée en électricité, un champ électrostatique est généré. Celui-ci réagit aux variations de capacité causées par l’apparition d’un objet. De cette manière, des objets quelconques peuvent être saisis sans contact et des grandeurs intéressantes pour la production, par exemple des niveaux de remplissage, peuvent être transmises à la commande. Les capteurs cylindriques de la série de base LCS-2 fournissent une détection sûre dans toutes les applications standard de saisie de position et de détection de niveau, notamment pour le packaging et l’automatisation de laboratoire. Grâce à leurs différents formats et aux variantes de raccordement, les capteurs capacitifs de la série LCS-2 peuvent être utilisés dans diverses conditions d’installation, leur champ d’application est donc large.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 94 produits trouvés
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136628
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136627
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136626
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136625
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136624
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136623
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136622
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136621
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Matériau du boîtier: Polybutylène (PBT), Plastique
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136620
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Métallique
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136619
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Métallique
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136618
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Métallique
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50136617
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Matériau du boîtier: Métallique
Données d'article du : 14/04/2025