Capteurs Advanced
Les capteurs capacitifs fonctionnent sans contact, indépendamment des formes et sans usure. La détection se fait sans réaction et n’a donc aucune influence sur le produit. Ils sont par ailleurs insensibles aux perturbations ainsi qu’à la contamination due par exemple à de la poussière dans l’air. Ils présentent donc une grande résistance au brouillage, ce qui les rend parfaitement adaptés à l’utilisation dans des environnements industriels difficiles. Les capteurs capacitifs LCS-1 de catégorie Advanced sont disponibles au choix en modèle IO-Link avec touche d’apprentissage pour un paramétrage flexible de la distance de commutation et pour l’optimisation permanente des processus. En outre, les versions dotées d’un boîtier en téflon (PTFE) peuvent également être utilisées pour les contraintes chimiques élevées, comme dans l’industrie des semi-conducteurs.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 63 produits trouvés
LCS-1M30T-N30NNO-K020T
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135805
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135804
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135803
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30P-N25NNC-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135802
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30P-N25PNO-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135799
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30P-N25NNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135797
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30P-N25PNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135796
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30P-N25PNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135795
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30M-N25NNO-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135793
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30M-N25PNC-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135792
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135791
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Câble
- Forme: Cylindrique
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article :
50135789
- Type de montage: Non noyé
- Distance de commutation Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Forme: Cylindrique
Données d'article du : 14/04/2025