Amplificateurs pour fibre optique
Les fibres optiques sont introduites dans l’amplificateur. La portée des fibres et les fonctions disponibles diffèrent selon le modèle. En plus des exigences de base avec un potentiomètre 20 tours pour le réglage de la sensibilité à haute résolution, 2 interrupteurs pour la commutation claire/foncée sont également disponibles, ainsi que des modèles avec amplificateur simple et performant doté de nombreuses possibilités de réglage pour les portées, les sensibilités et les fonctions temporelles. La valeur du signal et le seuil de commutation sont affichés simultanément sur deux afficheurs bien lisibles. Trois modes d’apprentissage différents simplifient le paramétrage. Disponible aussi comme modèle IO-Link.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 52 produits trouvés
LV462C/42-150-M8
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50151465
- Série: 462C
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
LV462C/24-150-M8
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50151464
- Série: 462C
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50147631
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Interface: IO-Link
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50144547
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134009
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Interface: IO-Link
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134008
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Interface: IO-Link
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134007
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Interface: IO-Link
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134005
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134004
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134002
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article :
50134001
- Série: 463
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
Données d'article du : 11/04/2025