Capteurs à fibre optique

Les fibres optiques en plastique sont adaptées aux applications universelles ne disposant que de peu de place pour la détection d’objets. Les fibres optiques en verre sont utilisées dans des conditions ambiantes exigeantes à températures élevées et résistent aux produits chimiques. Pour le rayonnement à travers des films ou les applications avec une puissance lumineuse élevée, leur atténuation particulièrement faible leur permet d’offrir d’autres avantages. Les fibres optiques flexibles avec des têtes de différentes formes peuvent être intégrées au sein de presque toutes les installations, quelle que soit leur conception. Le zone de détection dépend des fibres optiques et amplificateurs utilisés. Les fibres optiques fonctionnent selon le principe unidirectionnel ou en détection directe. Disposées en réseau de fibres avec plusieurs faisceaux lumineux, elles peuvent être utilisées pour la détection d’objets particulièrement petits.