Réflecteurs standard
Différents réflecteurs de diverses formes avec des éléments reflex de taille comprise entre 2,3 mm et 4 mm pour les capteurs à spots lumineux moyens à grands.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 48 produits trouvés
TK 40 x180.1-Set
Réflecteur
Numéro d’article :
50130291
- Type de fixation: Il est possible de coller quelque chose à l’arrièr...
- Surface réfléchissante, largeur: 36 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 176 mm
TK 100 x100-Set
Réflecteur
Numéro d’article :
50130290
- Type de fixation: Support fourni, Il est possible de coller quelque ...
- Surface réfléchissante, largeur: 96 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 96 mm
TK 50 x100-Set
Réflecteur
Numéro d’article :
50130289
- Type de fixation: Il est possible de coller quelque chose à l’arrièr...
- Surface réfléchissante, largeur: 46 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 96 mm
TKS 40x60.A
Kit de réflecteur
Numéro d’article :
50125455
- Type de fixation: À visser, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 36,8 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Réflecteur
Numéro d’article :
50120538
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
TKS 40x60.UV.HT
Réflecteur
Numéro d’article :
50114363
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Réflecteur
Numéro d’article :
50113421
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 47,25 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Réflecteur
Numéro d’article :
50113309
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 47 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 48 mm
Données d'article du : 14/04/2025