Réflecteurs de très grande résistance
Réflecteurs de diverses formes et formats avec des éléments reflex de taille comprise entre 0,3 mm et 4 mm de surface particulièrement résistante, par exemple contre les détergents et pour l’emploi dans les industries pharmaceutique et alimentaire.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 12 produits trouvés
MTKS 20x20.SC
Réflecteur
Numéro d’article :
50151449
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 20 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Réflecteur
Numéro d’article :
50151448
- Type de fixation: À coller, Fixation traversante
- Surface réfléchissante, largeur: 51,3 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Réflecteur
Numéro d’article :
50137427
- Type de fixation: À visser
- Surface réfléchissante, largeur: 16 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Réflecteur
Numéro d’article :
50136824
- Type de fixation: Fixation traversante
- Surface réfléchissante, largeur: 12 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Réflecteur
Numéro d’article :
50136823
- Type de fixation: Fixation traversante
- Surface réfléchissante, largeur: 7 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Réflecteur
Numéro d’article :
50136383
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
MTKS 14x23.P
Réflecteur
Numéro d’article :
50106961
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 11 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 21 mm
TKS 20x40.P
Réflecteur
Numéro d’article :
50106960
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 16 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 38 mm
TKS 40x60.P
Réflecteur
Numéro d’article :
50106957
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
Données d'article du : 14/04/2025