Réflecteurs à micro-prismes triples
Différents réflecteurs de formes diverses avec des éléments reflex de taille comprise entre 0,3 mm et 1,2 mm pour les capteurs à petits spots lumineux et laser.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 12 produits trouvés
MTKS 35x35
Réflecteur
Numéro d’article :
50142545
- Type de fixation: Fixation traversante
- Surface réfléchissante, largeur: 35 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 34 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 20x30.1
Réflecteur
Numéro d’article :
50134985
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 18,5 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 28,5 mm
- Structure de surface active: Triple
REF 6-S-26x280
Réflecteur
Numéro d’article :
50124004
- Type de fixation: Vis sans tête M4
- Surface réfléchissante, largeur: 22 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 276 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 50x50.1
Réflecteur
Numéro d’article :
50117583
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 50 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 50 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
REF 6-S-20x40
Réflecteur
Numéro d’article :
50114185
- Type de fixation: À visser
- Surface réfléchissante, largeur: 16 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 38 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 14x23
Réflecteur
Numéro d’article :
50106209
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 11 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 21 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 30x50.1
Réflecteur
Numéro d’article :
50104132
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 27 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 44 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 40x60.1
Réflecteur
Numéro d’article :
50104131
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 20x40.1
Réflecteur
Numéro d’article :
50104130
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 17 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 38 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 20x20
Réflecteur
Numéro d’article :
50040895
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 20 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 20 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
MTKS 20x30
Réflecteur
Numéro d’article :
50040894
- Type de fixation: Fixation traversante, À coller
- Surface réfléchissante, largeur: 19 mm
- Surface réfléchissante, hauteur: 29 mm
- Structure de surface active: Micro-prisme triple
Données d'article du : 14/04/2025