Fibres optiques
Les fibres optiques en plastique sont adaptées aux applications universelles ne disposant que de peu de place pour la détection d’objets. Les fibres optiques en verre sont utilisées dans des conditions ambiantes exigeantes à températures élevées et résistent aux produits chimiques. Pour le rayonnement à travers des films ou les applications avec une puissance lumineuse élevée, leur atténuation particulièrement faible leur permet d’offrir d’autres avantages.
Les fibres optiques flexibles avec des têtes de différentes formes peuvent être intégrées au sein de presque toutes les installations, quelle que soit leur conception. Le zone de détection dépend des fibres optiques et amplificateurs utilisés.
Les fibres optiques flexibles avec des têtes de différentes formes peuvent être intégrées au sein de presque toutes les installations, quelle que soit leur conception. Le zone de détection dépend des fibres optiques et amplificateurs utilisés.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 93 produits trouvés
Produit combiné
KF-L-100MLF-02
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50152665
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 220 mm, 220 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cubique, Cubique
Produit combiné
KF-LY-77TZ-30
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50151112
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 3.000 mm, 3.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
KF-ET-650
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50150211
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage, Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 5.000 mm, 5.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
GF-ETM-SS-402-IM
Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50149673
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage, Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 200 mm, 200 mm
- Matériau gaine de la fibre: Inox, Inox
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
GF-LB-SS-820-SF
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50142353
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: Inox, Inox
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
GF-LB-SS-830-SF
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50142352
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 3.000 mm, 3.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: Inox, Inox
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
GF-LB-SS-840-SF
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50142351
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 4.000 mm, 4.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: Inox, Inox
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
KF-L-450
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50141663
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 5.000 mm, 5.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
KFX-L-10MLD-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50141253
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cubique, Cubique
Produit combiné
KF-ETW-FU44-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50138102
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage, Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cubique, Cubique
Produit combiné
KF-L-420
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50137383
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel, Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Produit combiné
KF-ET-620
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50137382
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage, Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm, 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE, PE
- Forme: Cylindrique, Cylindrique
Données d'article du : 10/04/2025