PRK5B/4X-800-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 5B |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Portée de fonctionnement | 0,02 ... 5 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,02 ... 6,5 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 645 nm |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire (à commutation foncée par inversement de la polarité d'UN) |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 800 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 3 brins |
Section des brins | 0,14 mm² |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 42 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Deux douilles filetées M3 Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |