PRK35CPP.D/LG-M12

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50150330

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 35C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection d'objets sous film étirable
Portée de fonctionnement 0,08 ... 8 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,06 ... 10 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED pin point Power, Rouge
Longueur d'onde 645 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.1
Device ID 6136
SIO-Mode support Oui
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Matériau du boîtier Inox
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf