PRK 25B/4D.3,410-S12

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50117542

Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK25C.D/PX-410-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50146483
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 8 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50146483

Disponible immédiatement

Série 25B
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,12 ... 6 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,07 ... 8 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 410 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf