PRK 18/4 DL.4

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50080153

Délais de livraison d'env. 19 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK18B.T2/4X-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50117365
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117365

Disponible immédiatement

PRK18B.T2/PX-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50117361
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117361

Disponible immédiatement

Série 18
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des bouteilles fortement transparentes
Détection des vitres de verre et des films très transparents
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 2,4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 3 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 75 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf